ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • エクスカリバ―MT3200

    ミスミ

    エクスカリバ―MT3200

    -

    通常価格(税別):43,257円~

    通常出荷日:3日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】

    エスコ

    防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】

    -

    通常価格(税別):979円~

    通常出荷日:1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ゴム板(天然ゴム)

    エスコ

    ゴム板(天然ゴム)

    5.0

    通常価格(税別):698円~

    通常出荷日:1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚【5個入り】

切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚 6300030555
通常単価(税別)
35,960円
税込単価
39,556円
通常出荷日:11日目

【特長】・ターボセグメントを採用し、ダイヤモンド砥粒、ボンドのコストを抑える事により安価で切れ味の良い...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030555
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

6300030555の仕様・寸法情報

JANコード
4560265305037
質量(g)
140.000
トラスココード
431-8836
サイズ
150(6インチ)×2.4×25.4(22H/20Hリング付)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030555431-8836

4560265305037
グリーンクロス 切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚
コンクリート、ブロック等の切断に。
仕様・規格
サイズ:150(6インチ)×2.4×25.4(22H/20Hリング付)
使用機械:電動工具、エンジンカッター
-
質量・質量単位
140g

型番リスト

表示件数
型番
6300030555
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,960円
( 39,556円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターボセグメントを採用し、ダイヤモンド砥粒、ボンドのコストを抑える事により安価で切れ味の良い商品です
【用途】
・コンクリート、ブロック等の切断に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚の型番6300030555のページです。 型番6300030555に関する仕様情報を記載しております。
切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切れるンジャー コンクリート ブロック 石材切断用 HS150 5枚
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP4 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-105 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,960円79,751円71,025円60,091円25,124円11,923円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目11日目11日目
JANコード456026530503745602653021804560265302135456026530214245602653021974560265302173
質量(g)140.000240.000250.000250.000240.000250.000
トラスココード431-8836431-8801432-0335432-0381431-8815431-8835
サイズ150(6インチ)×2.4×25.4(22H/20Hリング付)100(4インチ)×6.0×20125(5インチ)×5.0×20100(4インチ)×4.5×20180(7インチ)×6.0×22125(5インチ)×5.0×22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました