17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

交換用テープ

交換用テープ
通常単価(税別)
11,207円~13,003円
税込単価
12,328円~14,303円
通常出荷日:4日目

【特長】・ムラテックKDS社の交換用テープです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
R-SGR12100688-4493

4954183169749
KDS 交換用テープ仕様・規格
スピードタフミックリール12mm巾長さ100m交換用テープ
-
質量・質量単位
854g
R-SST1050688-4475

4954183169510
KDS 交換用テープ仕様・規格
ステンレススピードテクロン10mm巾長さ50m交換用テープ
-
質量・質量単位
692g
R-TL-ST1350688-4499

4954183169497
KDS 交換用テープ仕様・規格
テクロン13mm巾長さ50m、スピードテクロン13mm巾長さ50m交換用テープ
-
質量・質量単位
1107g

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
スピードタフミックリール12mm巾長さ100m交換用テープ
4954183169749
688-4493
854.000
1個
ステンレススピードテクロン10mm巾長さ50m交換用テープ
4954183169510
688-4475
692.000
1個
テクロン13mm巾長さ50m、スピードテクロン13mm巾長さ50m交換用テープ
4954183169497
688-4499
1107.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,207円
( 12,328円 )
4日目
13,003円
( 14,303円 )
4日目
12,672円
( 13,939円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムラテックKDS社の交換用テープです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用テープ
セフ後付ホルダー メタル縦ベルト用 メタルタイプ交換用オプション
ブレーキ&ロック テープ幅13mm・19mm・25mm
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
コンベックス 剛厚G
コンベックス 極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
メーカームラテックKDSTJMデザインタジマツールSK-11TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール原度器
通常価格11,207円-526円754円 -1,084円5,587円 -3,510円 -
通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト