17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

水冷服 ICMベストプロX ブラック【1~2個入り】

水冷服 ICMベストプロX ブラック
通常単価(税別)
2,083円~27,710円
税込単価
2,291円~30,481円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。・保冷用専用ボトル付きです。【用途】・作業現場...

詳細を確認
  • 稼働時間は社内基準において測定した値です。
  • あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。
  • アダプタは付属していません。
  • 付属のチャージボトルは凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375919664-2676

4932134251583
緑十字 水冷服 ICMベストプロXセット ブラック フリーサイズ(M~3L対応)
作業現場での熱さ対策に。
仕様・規格
チャージボトル1本で2.3~3時間冷感
洗濯可(手洗い)
冷却ファン有無:無
衣服サイズ:M~3L対応
バッテリーサイズ:64×24×97mm
バッテリー入力電圧:DC5V/2A(USB Type-C)
バッテリー出力電圧:(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働
バッテリー容量:3350mAh
ワット時定格量:12.06Wh
電圧(V):3.6
充電時間目安:約1時間40分(2Aアダプタ使用)
充放電回数目安:約300回
出力切替:3段階切替
表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ
質量・質量単位
1160g
375988664-2695

4932134252122
緑十字 水冷服 ICMベストプロXセット ブラック BIGサイズ(LL~4L対応)
作業現場での熱さ対策に。
仕様・規格
チャージボトル1本で2.3~3時間冷感
洗濯可(手洗い)
冷却ファン有無:無
衣服サイズ:M~4L対応
バッテリーサイズ:64×24×97mm
バッテリー入力電圧:DC5V/2A(USB Type-C)
バッテリー出力電圧:(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働
バッテリー容量:3350mAh
ワット時定格量:12.06Wh
電圧(V):3.6
充電時間目安:約1時間40分(2Aアダプタ使用)
充放電回数目安:約300回
出力切替:3段階切替
表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ
質量・質量単位
1260g
375989664-2670

4932134252139
緑十字 ICW(375919/375988用)チャージボトル5.0 2本組
ICWベストプロX用の保冷剤に。
仕様・規格
色:ホワイト
セット商品:2個1組
1個のサイズ(mm):240×110×50
内容量:1000ml
チャージボトル1本で2.3~3時間冷感
ボトル:ポリエチレン●内ふた:シリコーンゴム
質量・質量単位
286g

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

冷却ファン有無

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
664-2676
-
無
4932134251583
1160.000
表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ
1個
664-2695
-
無
4932134252122
1260.000
表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ
1個
664-2670
ホワイト
-
4932134252139
286.000
ボトル:ポリエチレン●内ふた:シリコーンゴム
-
-
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,228円
( 29,951円 )
1日目
27,710円
( 30,481円 )
8日目
2,083円
( 2,291円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。
・保冷用専用ボトル付きです。
【用途】
・作業現場での熱さ対策に。
【材質】
・表地:ナイロン100%
・裏地:ポリエステル100%
・脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
・保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ
【セット内容】
・ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書

ご注意

  • 稼働時間は社内基準において測定した値です。
  • あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。
  • アダプタは付属していません。
  • 付属のチャージボトルは凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水冷服 ICMベストプロX ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水冷服 ICMベストプロX ブラック
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
注水式ベスト BODYCOOL SMART-X
アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET
アクアウォーターベスト ブラック
スウェットガード ブラック
メーカー日本緑十字社サンコースリーライク山真製鋸ビッグボーントラスコ中山
通常価格2,083円-14,693円17,922円17,979円18,534円1,089円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜11日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト