17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

冷却ファン付き蜂防護服(手袋)

冷却ファン付き蜂防護服(手袋)
通常単価(税別)
146,435円~154,433円
税込単価
161,079円~169,876円
通常出荷日:8日目

【特長】・ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。・風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさら...

詳細を確認
  • フルハーネス対応ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375908664-2662

4932134251484
緑十字 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) ホワイト フリーサイズ
熱中症予防対策に。
仕様・規格
ヘルメットの上から着用可能
色:ホワイト
サイズ:フリーサイズ
身長(cm):160~185
手袋:甲部分4層構造
連続稼働時間の目安:HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間。
オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量・質量単位
3.1kg
375909664-2701

4932134251491
緑十字 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ ホワイト フリーサイズ
熱中症予防対策に。
仕様・規格
ヘルメットの上から着用可能
色:ホワイト
サイズ:フリーサイズ
身長(cm):160~180
手袋:甲部分4層構造
連続稼働時間の目安:HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間。
オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量・質量単位
3.1kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

身長(cm)

JANコード

最小発注数量
664-2662
160~185
4932134251484
1個
664-2701
160~180
4932134251491
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,435円
( 161,079円 )
8日目
154,433円
( 169,876円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。
・風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。
・空気の層で独自の3層構造を形成しています。
・冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。
・防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。
・大きな3個の保冷剤が装着可能です。
・首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
【用途】
・熱中症予防対策に。
【材質】
・オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
【セット内容】
・本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ
・モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)
・保冷剤×3

ご注意

  • フルハーネス対応ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却ファン付き蜂防護服(手袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却ファン付き蜂防護服(手袋)
ピタッと冷却ベスト
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル
空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き
防蜂用インナースペーサー
空調服 ワンタッチファン
メーカー日本緑十字社日本緑十字社グリーンクロス空調服空調服空調服
通常価格146,435円-4,867円 -9,288円5,550円8,681円4,429円 -
通常出荷日8日目4日目11日目1日目〜5日目7日目
サイズフリーサイズ-----
色ホワイトブラック----
質量(g)3100.0-----
材質1オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト