ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mm

ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mm 375872
通常単価(税別)
9,586
税込単価
10,545
通常出荷日:4日目

【特長】・ハチ退治と、ハチに刺された後の応急措置にも対応したキットです・緊急時にすぐ持ち出せる便利な収...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375872
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375872の仕様・寸法情報

JANコード
4932134244967
質量(g)
930.000
トラスココード
554-7243
サイズ(mm)
250×200×150

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375872554-7243

4932134244967
緑十字 ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mm
ハチに刺された場合の応急措置用に。
仕様・規格
収納バック付
サイズ(mm):250×200×150
-
質量・質量単位
930g

型番リスト

表示件数
型番
375872
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,586
( 10,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハチ退治と、ハチに刺された後の応急措置にも対応したキットです
・緊急時にすぐ持ち出せる便利な収納バッグ付です
・ハチ・アブダブルジェットは巣ごと退治と4ヵ月巣作り阻止で、最大11m(無風時、気象条件により異なります)まで届くダブルジェット噴射で離れた場所からも処理できます
・フマキラー ハチ・アブ ダブルジェット×1、フマキラー ハチ超激取れ×1、ポイズンリムーバー×1、ひえっぺ×2、オリジナルバニティバッグ×1
【用途】
・ハチに刺された場合の応急措置用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mmの型番375872のページです。 型番375872に関する仕様情報を記載しております。
ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハチ対策(応急措置)キット 250×200×150mm
虫よけ対策 おにやんまくん
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
ケータイホーン
捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
メーカー日本緑十字社シロクマグリーンクロスコンパル朝日産業朝日産業
通常価格9,5861,613 -17,8012,87724,675 -24,153 -
通常出荷日4日目1日目8日目7日目1日目〜1日目〜
JANコード4932134244967-----
質量(g)930.000-----
トラスココード554-7243-----
サイズ(mm)250×200×150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト