ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポータブル水栓トイレ 20L

通常単価(税別)
15,959円
税込単価
17,555円
通常出荷日:11日目

【特長】・ポータブル水栓トイレは、寝室・子供部屋・車・非常時にと便利な水栓ポータブルトイレです・介護用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056493
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056493の仕様・寸法情報

色
グレー
連続使用回数(回)
80
JANコード
4533478070115
質量(g)
5000.0
トラスココード
682-6483
材質1
ポリエチレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056493682-6483

4533478070115
グリーンクロス ポータブル水栓トイレ 20L
寝室・子供部屋・車・非常時・アウトドアに。
仕様・規格
連続使用回数(回):80
色:グレー
サイズ(cm):約35.5×40×43.5
貯水量(L):上部タンク:約12(ポンプ約80回分) 下部タンク:約20
耐荷重(kg):100
ポリエチレン
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056493
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959円
( 17,555円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル水栓トイレは、寝室・子供部屋・車・非常時にと便利な水栓ポータブルトイレです
・介護用やアウトドア、非常時などに大活躍の本格派ポータブルトイレです
・今までの簡易トイレは使いにくかったり、匂いが漏れてしまったりいくつかの問題がありましたが、このポータブルトイレは水洗式なのでポンプを押すだけで一気に洗浄可能です
・便座部分と汚物を溜めておくタンクが分かれているため臭い漏れが気にならず汚物の処理も簡単に行えます
【用途】
・寝室・子供部屋・車・非常時・アウトドアに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル水栓トイレ 20Lの型番6300056493のページです。 型番6300056493に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル水栓トイレ 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル水栓トイレ 20L
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
メーカーグリーンクロスカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,959円2,879円3,557円3,110円2,835円5,420円
通常出荷日11日目9日目9日目9日目9日目9日目
色グレー-----
連続使用回数(回)80-----
JANコード4533478070115-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード682-6483-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました