17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ROBOGLOVE ROBOカバー

ROBOGLOVE ROBOカバー
通常単価(税別)
37,598円
税込単価
41,358円
通常出荷日:5日目

【特長】・クーラント環境でもグリップ性の高い製品です・ワークの保護目的で使用されています・把持部は高い...

詳細を確認
  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使 用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないこ とを確認してください。機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、 使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認し てください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ROBO-COVER-2F-85346-7713

4907026600800
トワロン ロボット用グローブ ROBOCOVER 2F-85
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
油・水・粉塵飛散環境用。
ハンド内部からの異物排出抑制に。
仕様・規格
色:ブラック
厚さ(mm):1.2
幅(mm):135
長さ(mm):180
粘着有無:無
ニトリルゴム、ナイロン
質量・質量単位
36g
ROBO-COVER-RG2346-7714

4907026600305
トワロン ロボット用グローブ ROBOCOVER RG2
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
油・水・粉塵飛散環境用
ハンド内部からの異物排出抑制に
仕様・規格
色:ブラック
厚さ(mm):1.2
幅(mm):165
長さ(mm):240
粘着有無:無
ニトリルゴム、ナイロン
質量・質量単位
36g

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
180
135
4907026600800
346-7713
1個
240
165
4907026600305
346-7714
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,598円
( 41,358円 )
5日目
37,598円
( 41,358円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーラント環境でもグリップ性の高い製品です
・ワークの保護目的で使用されています
・把持部は高い耐久性を保持しています
・IP54相当の機能を保持しています
・対象ハンドに被せるだけで簡単に使用できます
【用途】
・金属加工などのすべりやすいワーク把持に
・部品の組み立て時の把持安定性に
・ワークへの傷防止用に
【材質】
・ニトリルゴム、ナイロン

ご注意

  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使 用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないこ とを確認してください。機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、 使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認し てください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROBOGLOVE ROBOカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROBOGLOVE ROBOカバー
1/2SQ絶縁T型ハンドル
1/2SQ絶縁エクステンションバー
3/8SQ絶縁エクステンションバー
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm
メーカー東和コーポレーション(トワロン)クニペックスクニペックスクニペックススエカゲツールスエカゲツール
通常価格37,598円12,493円4,722円 -9,200円54,009円46,674円
通常出荷日5日目2日目2日目2日目7日目7日目
厚さ(mm)1.2-----
色ブラック-----
粘着有無無-----
質量(g)36.000-----
材質1ニトリルゴム、ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト