ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

拡声器15

拡声器15 6300008534
通常単価(税別)
41,692
税込単価
45,861
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトなメガホンです・IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です・視界を遮らない透明カバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008534
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300008534の仕様・寸法情報

口径(mm)
208
全長(mm)
320
定格出力(W)
15
電池持続時間(h)
18時間
JANコード
4580646264449
質量(g)
1400.0
トラスココード
266-8841
音声通達距離(m)
315

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008534266-8841

4580646264449
グリーンクロス 拡声器15
朝礼、オリエンテーションに。
交通整理、避難誘導に。
運動会・遠足に。
仕様・規格
音声
定格出力(W):15
音声通達距離(m):315
口径(mm):208
全長(mm):320
電池持続時間(h):18時間
最大出力(W):20
使用電源:単2電池6本(別売)
定格出力電力(W):15
本体色:青
-
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008534
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,692
( 45,861 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなメガホンです
・IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です
・視界を遮らない透明カバーです
【用途】
・朝礼、オリエンテーションに
・交通整理、避難誘導に
・運動会・遠足に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡声器15の型番6300008534のページです。 型番6300008534に関する仕様情報を記載しております。
拡声器15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡声器15
拡声器06S
拡声器113M
ハンディメガホン(充電式)
メガホン型拡声器
ハンズフリー拡声器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスF.R.C.オーディオテクニカ
通常価格41,69226,90949,2785,1974,81921,000 -
通常出荷日8日目11日目8日目1日目1日目1日目
口径(mm)208155210126--
全長(mm)320250392210--
定格出力(W)1561315--
電池持続時間(h)18時間10時間12時間約8時間(使用環境により変化します)--
JANコード4580646264449458064626442545806462644874580646378733--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト