ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

拡声器06S

拡声器06S 6300008532
通常単価(税別)
25,222円
税込単価
27,744円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトなメガホンです・IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です【用途】・朝礼、オリエンテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300008532の仕様・寸法情報

口径(mm)
155
全長(mm)
250
定格出力(W)
6
電池持続時間(h)
10時間
JANコード
4580646264425
質量(g)
780.000
トラスココード
266-8836
音声通達距離(m)
250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008532266-8836

4580646264425
グリーンクロス 拡声器06S
朝礼、オリエンテーションに。
交通整理、避難誘導に。
運動会・遠足に。
仕様・規格
音声+サイレン
定格出力(W):6
音声通達距離(m):250
口径(mm):155
全長(mm):250
電池持続時間(h):10時間
最大出力(W):10
使用電源:単3電池6本(別売)
本体色:赤
定格出力電力(W):6
-
質量・質量単位
780g

型番リスト

表示件数
型番
6300008532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,222円
( 27,744円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなメガホンです
・IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です
【用途】
・朝礼、オリエンテーションに
・交通整理、避難誘導に
・運動会・遠足に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡声器06Sの型番6300008532のページです。 型番6300008532に関する仕様情報を記載しております。
拡声器06Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡声器06S
拡声器15
拡声器113M
ハンディメガホン(充電式)
ハンズフリー拡声器
ハンドメガホン拡声器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスオーディオテクニカサンワサプライ
通常価格25,222円54,266円58,526円5,380円21,812円 -7,758円
通常出荷日11日目8日目8日目1日目1日目25日目
口径(mm)155208210126--
全長(mm)250320392210--
定格出力(W)6151315--
電池持続時間(h)10時間18時間12時間約8時間(使用環境により変化します)--
JANコード4580646264425458064626444945806462644874580646378733--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました