ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

拡声器113M

拡声器113M 6300008538
通常単価(税別)
58,526円
税込単価
64,379円
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです【用途】・朝礼、オリエンテーションに・交通整...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008538
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300008538の仕様・寸法情報

口径(mm)
210
全長(mm)
392
定格出力(W)
13
電池持続時間(h)
12時間
JANコード
4580646264487
質量(g)
1600.0
トラスココード
266-8840
音声通達距離(m)
400

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008538266-8840

4580646264487
グリーンクロス 拡声器113M
朝礼、オリエンテーションに。
交通整理、避難誘導に。
運動会・遠足に。
仕様・規格
音声
定格出力(W):13
音声通達距離(m):400
口径(mm):210
全長(mm):392
電池持続時間(h):12時間
最大出力(W):20
使用電源:単2電池6本(別売)
本体色:白
定格出力電力(W):13
-
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008538
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,526円
( 64,379円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです
【用途】
・朝礼、オリエンテーションに
・交通整理、避難誘導に
・運動会・遠足に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡声器113Mの型番6300008538のページです。 型番6300008538に関する仕様情報を記載しております。
拡声器113Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡声器113M
拡声器15
拡声器06S
ハンディメガホン(充電式)
ハンズフリー拡声器
ハンドメガホン拡声器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスオーディオテクニカサンワサプライ
通常価格58,526円54,266円25,222円5,380円21,812円 -7,758円
通常出荷日8日目8日目11日目1日目1日目25日目
口径(mm)210208155126--
全長(mm)392320250210--
定格出力(W)1315615--
電池持続時間(h)12時間18時間10時間約8時間(使用環境により変化します)--
JANコード4580646264487458064626444945806462644254580646378733--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト