ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インバータウインチ CW-IV3500S

インバータウインチ CW-IV3500S CW-IV3500S
通常単価(税別)
5,095,259円
税込単価
5,604,785円
通常出荷日:1日目

【特長】・インバータ制御で広い速度範囲、正転逆転、速度変更可能です・使用する際は、インバータボックスが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CW-IV3500S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW-IV3500Sの仕様・寸法情報

JANコード
4992873335609
質量(g)
275000.0
トラスココード
601-8323
電源(V)
三相200
奥行(mm)
1144
巻上速度(m/min)
2.0~19.4
高さ(mm)
522
電源コード長さ(m)
3
幅(mm)
584
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CW-IV3500S601-8323

4992873335609
育良 インバータウインチ (10173)仕様・規格
巻取能力:最大34.3kN
巻上速度(m/min):2.0~19.4
電源(V):三相200
幅(mm):584
奥行(mm):1144
高さ(mm):522
電源コード長さ(m):3
出力(kW ):3.7
-
質量・質量単位
275kg

型番リスト

表示件数
型番
CW-IV3500S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,095,259円
( 5,604,785円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータ制御で広い速度範囲、正転逆転、速度変更可能です
・使用する際は、インバータボックスが必要となります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバータウインチ CW-IV3500Sの型番CW-IV3500Sのページです。 型番CW-IV3500Sに関する仕様情報を記載しております。
インバータウインチ CW-IV3500Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータウインチ CW-IV3500S
インバータウインチ CW-IV400
育良 ミニウインチ
エンジンウインチ
ケーブルウインチ スタンダード型
ウェッジグリップ2
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格5,095,259円293,158円282,532円508,586円543,309円402,288円
通常出荷日1日目5日目2日目2日目4日目9日目
JANコード499287333560949928733313734992873334404499287333630949928730401764992873336606
質量(g)275000.023000.013000.017000.05900032000.0
トラスココード601-8323593-9779268-5863563-0171851-9664601-8325
電源(V)三相200100AC100 50/60Hz-100-
奥行(mm)1144500345390-290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました