ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

トラスコ中山 ローパーティション 上部透明タイプ

通常単価(税別)
41,575円~46,075円
税込単価
45,733円~50,683円
通常出荷日:8日目

【特長】・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です・簡易連結により施工も簡単です...

詳細を確認
  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TLP-1509UCL-BE390-2260

4550414110308
TRUSCO ローパーティション 上部透明 W900XH1465 ベージュ仕様・規格
アクリル厚:1.8mm
上部透明
間口(mm):900
奥行(mm):30
高さ(mm):1465
パネル厚(mm):30
色:ベージュ
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
パネル枠:塩ビ成型品
質量・質量単位
6.7kg
TLP-1509UCL-GN390-2258

4550414110278
TRUSCO ローパーティション 上部透明 W900XH1465 グリーン仕様・規格
アクリル厚:1.8mm
上部透明
間口(mm):900
奥行(mm):30
高さ(mm):1465
パネル厚(mm):30
色:グリーン
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
パネル枠:塩ビ成型品
質量・質量単位
6.7kg
TLP-1509UCL-GY390-2265

4550414110285
TRUSCO ローパーティション 上部透明 W900XH1465 グレー仕様・規格
アクリル厚(mm):1.8
上部透明
間口(mm):900
奥行(mm):30
高さ(mm):1465
パネル厚(mm):30
色:グレー
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
パネル枠:塩ビ成型品
質量・質量単位
6.7kg
TLP-1809UCL-B390-2259

4550414110315
TRUSCO ローパーティション 上部透明 W900XH1765 ブルー仕様・規格
アクリル厚(mm):1.8
上部透明
間口(mm):900
奥行(mm):30
高さ(mm):1765
パネル厚(mm):30
色:ブルー
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
パネル枠:塩ビ成型品
質量・質量単位
9kg
TLP-1809UCL-OR390-2256

4550414110346
TRUSCO ローパーティション 上部透明 W900XH1765 オレンジ仕様・規格
アクリル厚:1.8mm
上部透明
間口(mm):900
奥行(mm):30
高さ(mm):1765
パネル厚(mm):30
色:オレンジ
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
パネル枠:塩ビ成型品
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ベージュ
4550414110308
390-2260
1465
6700.0
1個
グレー
4550414110285
390-2265
1465
6700.0
1個
ブルー
4550414110315
390-2259
1765
9000
1個
オレンジ
4550414110346
390-2256
1765
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,575円
( 45,733円 )
8日目
41,575円
( 45,733円 )
8日目
46,075円
( 50,683円 )
8日目
46,075円
( 50,683円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
・簡易連結により施工も簡単です
・汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです
【材質】
・パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
・パネル枠:塩ビ成型品

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ローパーティション 上部透明タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ローパーティション 上部透明タイプ
ローパーティション 上部透明タイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
ローパーテーション 全面布張り
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,575円-41,575円 -15,698円 -11,402円 -19,538円 -19,346円 -
通常出荷日8日目8日目4日目4日目〜1日目〜4日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
材質1パネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ合板パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
材質2パネル枠:塩ビ成型品パネル枠:塩ビ成型品表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂-表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂
張地布布プリント紙化粧板プリント紙化粧板布プリント紙化粧板
パネル厚(mm)303030303030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト