ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

可動式三つ折りパーテーション(クロス張り)

通常単価(税別)
75,111円~88,226円
税込単価
82,622円~97,049円
通常出荷日:2日目

【特長】・使用しないときは折りたたんで収納できます。【材質】・フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMPAC-1720-B255-7639

4550414011735
TRUSCO 三つ折りパーテーション H1720 ブルー仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):1720
色:ブルー
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
25kg
TMPAC-1720-BE255-9112

4550414011711
TRUSCO 三つ折りパーテーション H1720 ベージュ仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):1720
色:ベージュ
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
25kg
TMPAC-1720-GY255-7638

4550414011759
TRUSCO 三つ折りパーテーション H1720 グレー仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):1720
色:グレー
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
25kg
TMPAC-2000-B255-9111

4550414011742
TRUSCO 三つ折りパーテーション H2000 ブルー仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):2000
色:ブルー
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
28.5kg
TMPAC-2000-BE255-7641

4550414011728
TRUSCO 三つ折りパーテーション H2000 ベージュ仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):2000
色:ベージュ
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
28.5kg
TMPAC-2000-GY255-7640

4550414011766
TRUSCO 三つ折りパーテーション H2000 グレー仕様・規格
組立品
折りたたみ時寸法:幅620×奥行400mm
三連型
間口(mm):1800
奥行(mm):400
高さ(mm):2000
色:グレー
タイプ:三連型
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
パネル:フラッシュ合板 表面布張り
脚:アルミダイカスト
質量・質量単位
28.5kg

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ブルー
4550414011735
255-7639
1720
25000.0
1個
ベージュ
4550414011711
255-9112
1720
25000.0
1個
グレー
4550414011759
255-7638
1720
25000.0
1個
ブルー
4550414011742
255-9111
2000
28500.0
1個
ベージュ
4550414011728
255-7641
2000
28500.0
1個
グレー
4550414011766
255-7640
2000
28500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,111円
( 82,622円 )
2日目
75,111円
( 82,622円 )
2日目
75,111円
( 82,622円 )
2日目
88,226円
( 97,049円 )
2日目
88,226円
( 97,049円 )
2日目
88,226円
( 97,049円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しないときは折りたたんで収納できます。
【材質】
・フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
・パネル:フラッシュ合板 表面布張り
・脚:アルミダイカスト

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可動式三つ折りパーテーション(クロス張り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可動式三つ折りパーテーション(クロス張り)
ローパーテーション 全面布張り
トラスコ中山 ローパーティション 上部透明タイプ
ローパーティション 上部透明タイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格75,111円-19,538円 -43,768円 -43,768円 -15,698円 -11,402円 -
通常出荷日2日目1日目〜8日目8日目4日目4日目〜
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げパネル:フラッシュ合板パネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
材質2パネル:フラッシュ合板 表面布張り-パネル枠:塩ビ成型品パネル枠:塩ビ成型品表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂
材質3脚:アルミダイカスト-----
タイプ三連型連結型連結型連結型連結型連結型

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト