ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ローパーテーション 全面布張り

通常単価(税別)
19,538円~30,346円
税込単価
21,492円~33,381円
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・汎用性の高い定番のクロスタイプです・幅も高さも豊富にサイズ展開しています・自立・連結パーツを...

詳細を確認
  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TLP-1208A-BE258-0079

4550414032655
TRUSCO ローパーティション 全面布張り W800XH1165 ベージュ仕様・規格
組立式
間口(mm):800
奥行(mm):30
高さ(mm):1165
パネル厚(mm):30
色:ベージュ
張地:布
タイプ:連結型
パネル:フラッシュ合板
パネル枠:塩ビ成形品
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数

種類

色

JANコード

トラスココード

材質2

間口(mm)

質量(g)

最小発注数量
パーティーション
ブルー
4989999518016
764-9037
パネル枠:塩ビ成型品
600
3500
1個
パーティーション
グレー
4989999518030
764-9053
パネル枠:塩ビ成型品
600
3500
1個
パーティーション
オレンジ
4989999518047
764-9061
パネル枠:塩ビ成型品
600
3500
1個
パーティーション
ブルー
4989999518054
764-9070
パネル枠:塩ビ成型品
700
4000
1個
パーティーション
グレー
4989999518078
764-9096
パネル枠:塩ビ成型品
700
4000
1個
パーティーション
オレンジ
4989999518085
764-9100
パネル枠:塩ビ成型品
700
4000
1個
パーティーション
ブルー
4989999518092
764-9118
パネル枠:塩ビ成型品
800
4500
1個
-
ベージュ
4550414032655
258-0079
パネル枠:塩ビ成形品
800
4500
1個
パーティーション
グレー
4989999518115
764-9134
パネル枠:塩ビ成型品
800
4500
1個
パーティーション
オレンジ
4989999518122
764-9142
パネル枠:塩ビ成型品
800
4500
1個
パーティーション
ブルー
4989999518139
764-9151
パネル枠:塩ビ成型品
900
5000
1個
パーティーション
グレー
4989999532579
764-9177
パネル枠:塩ビ成型品
900
5000
1個
パーティーション
オレンジ
4989999532586
764-9185
パネル枠:塩ビ成型品
900
5000
1個
パーティーション
ブルー
4989999532647
764-9240
パネル枠:塩ビ成型品
1200
7000
1個
パーティーション
グレー
4989999532661
764-9266
パネル枠:塩ビ成型品
1200
7000
1個
パーティーション
オレンジ
4989999532678
764-9274
パネル枠:塩ビ成型品
1200
7000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,538円
( 21,492円 )
14日目
19,538円
( 21,492円 )
8日目
19,538円
( 21,492円 )
8日目
24,681円
( 27,149円 )
14日目
24,681円
( 27,149円 )
14日目
24,681円
( 27,149円 )
13日目
24,874円
( 27,361円 )
14日目
24,874円
( 27,361円 )
1日目
24,874円
( 27,361円 )
14日目
24,874円
( 27,361円 )
8日目
25,582円
( 28,140円 )
8日目
25,582円
( 28,140円 )
8日目
25,582円
( 28,140円 )
8日目
30,346円
( 33,381円 )
8日目
30,346円
( 33,381円 )
8日目
30,346円
( 33,381円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い定番のクロスタイプです
・幅も高さも豊富にサイズ展開しています
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
・簡易連結により施工も簡単です
【材質】
・パネル:フラッシュ合板
・パネル枠:塩ビ成形品

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローパーテーション 全面布張りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローパーテーション 全面布張り
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
外付けロールスクリーン
ピンナップスクリーン用部材 キャスターセット
ローパーテーション
可動式三つ折りパーテーション(クロス張り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,538円-39,518円29,731円4,589円41,124円 -75,111円 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目18日目2日目
グリーン購入法適合品適合----適合
材質1パネル:フラッシュ合板--本体:ウレタンパネル:1.8mmアクリルフレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ
張地布-----
パネル厚(mm)30---30-
タイプ連結型---連結型三連型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト