ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

800759 ボビン445 ブラック

800759 ボビン445 ブラック 80075900BKRCA
通常単価(税別)
10,888
税込単価
11,977
通常出荷日:11日目

【特長】・ワイヤーや電線ケーブルなどの巻き付けに使用する外径φ445mmのボビンです・巻き取り機のシャ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80075900BKRCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80075900BKRCAの仕様・寸法情報

質量(g)
4400.0
トラスココード
568-7840
材質1
リサイクルABS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80075900BKRCA568-7840

サンコー 800759 ボビン445 ブラック
ワイヤーや電線ケーブル等の巻き枠
仕様・規格
外寸(mm):φ445×243
内寸(mm):φ300×193
リサイクルABS
質量・質量単位
4.4kg

型番リスト

表示件数
型番
80075900BKRCA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,888
( 11,977 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーや電線ケーブルなどの巻き付けに使用する外径φ445mmのボビンです
・巻き取り機のシャフトが通る孔を長孔にしており、多くの巻き取りメーカー製に対応します
・※シャフト径φ2mm以下、中心から80~100mmの範囲で対応
・必ず現物でのご確認をお願いいたします
・胴体に巻き始め孔(5×15mm)を対角に2箇所設置しています
・ワイヤーの巻き付け作業がラクに始められます
【用途】
・ワイヤーや電線ケーブル等の巻き枠
【材質】
・リサイクルABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

800759 ボビン445 ブラックの型番80075900BKRCAのページです。 型番80075900BKRCAに関する仕様情報を記載しております。
800759 ボビン445 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800759 ボビン445 ブラック
PEカラーロープボビン巻
綿金剛打ロープ ボビン巻
クレモナ金剛打ロープボビン
ブラック KPトラックロープ
ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブラック
メーカー三甲ユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格10,888971 -1,943 -2,115 -1,012 -445
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
質量(g)4400.0-----
トラスココード568-7840-----
材質1リサイクルABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました