ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VA線ストリッパ

VA線ストリッパ MV-6
通常単価(税別)
12,536円
税込単価
13,790円
通常出荷日:4日目

【特長】・適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MV-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MV-6の仕様・寸法情報

奥行(mm)
60
高さ(mm)
130
全長(mm)
190
適合電線
VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯
幅(mm)
190
ストリップ長(mm)
20
ストリッピング能力(mm)
20
JANコード
4571259272594
質量(g)
370.000
トラスココード
543-3112

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MV-6543-3112

4571259272594
CUSTOM VA線ストリッパ
電気施工工事に。
電工試験用に。
仕様・規格
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯
全長(mm):190
ストリッピング能力(mm):20
ストリップ長(mm):20
幅(mm):190
奥行(mm):60
高さ(mm):130
-
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
型番
MV-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,536円
( 13,790円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です
・ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます
・すべての部品を国内生産している製品です
【用途】
・電気施工工事に
・電工試験用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VA線ストリッパの型番MV-6のページです。 型番MV-6に関する仕様情報を記載しております。
VA線ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線ストリッパ
VA線ストリッパ(黒金)
セフVA線ストリッパ
VA線ストリッパー
MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)
MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623
メーカーカスタムフジ矢TJMデザインタジマツールタスコMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格12,536円12,786円12,442円13,896円7,108円9,189円
通常出荷日4日目9日目4日目5日目1日目1日目
奥行(mm)60-----
高さ(mm)130-----
全長(mm)190-----
適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯-----
幅(mm)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました