ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジョイント 人工芝 防炎仕様

ジョイント 人工芝 防炎仕様 TBJJ-30
通常単価(税別)
706円
税込単価
777円
通常出荷日:1日目

【特長】・建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です・ジョイントタ...

詳細を確認
  • 本製品は温度差により伸縮します。端の部分を壁などから少し離して設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBJJ-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBJJ-30の仕様・寸法情報

色
グリーン
トラスココード
699-7357
JANコード
4550414293292
質量(g)
213.000
材質1
本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合
厚さ(mm)
19
サイズ長辺(mm)
300
サイズ短辺(mm)
300
防炎性能試験番号
E2240371
防炎適合品
防炎適合品

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBJJ-30699-7357

4550414293292
TRUSCO ジョイント人工芝 防炎仕様 300×300mm
屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に。
仕様・規格
防炎適合試験合格
色:グリーン
サイズ長辺(mm):300
サイズ短辺(mm):300
厚さ(mm):19
防炎適合品:防炎適合品
防炎性能試験番号:E2240371
本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合
質量・質量単位
213g

型番リスト

表示件数
型番
TBJJ-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です
・ジョイントタイプで必要枚数だけ敷くことができます
【用途】
・屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に
【材質】
・本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合

ご注意

  • 本製品は温度差により伸縮します。端の部分を壁などから少し離して設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイント 人工芝 防炎仕様の型番TBJJ-30のページです。 型番TBJJ-30に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント 人工芝 防炎仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント 人工芝 防炎仕様
ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-T
TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m
ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-T
TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m
TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格706円13,222円17,909円14,284円17,909円17,909円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
色グリーン黒グリーン黒グリーングリーン
トラスココード699-7357256-7117780-5292256-7119780-5306780-5284
JANコード45504142932924550414012183-4550414012176--
質量(g)213.000150028000.0120028000.028000.0
材質1本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合ナイロン・ポリエステル塩化ビニール(PVC)ナイロン・ポリエステル塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました