ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

キャリーワゴン 黒 FW004A

キャリーワゴン 黒 FW004A 6300045854
通常単価(税別)
19,148円
税込単価
21,063円
通常出荷日:7日目

【特長】・キャンプやアウトドアで荷物を運ぶために便利なキャリーワゴンです・使用しない時はコンパクトに折...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045854
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045854の仕様・寸法情報

キャスター径(mm)固定
180
色
黒
JANコード
4582643467779
質量(g)
11000.0
トラスココード
593-1816
材質1
オックスフォードクロス(600D)、鉄、PVC(ホイール)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045854593-1816

4582643467779
グリーンクロス キャリーワゴン 黒 FW004A
キャンプ、アウトドア、レジャーなどの荷物運搬に。
仕様・規格
キャスター径(mm)固定:180
色:黒
展開サイズ(mm):1000×500×900
収納サイズ(mm):750×300×200
ホイール幅(mm):35
耐荷重(kg):70
オックスフォードクロス(600D)、鉄、PVC(ホイール)
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045854
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,148円
( 21,063円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンプやアウトドアで荷物を運ぶために便利なキャリーワゴンです
・使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です
・耐荷重は70kg、オックスフォードクロスと鉄パイプで作られているので丈夫で安心して使用頂けます
・小さく収納後、車両に積んでおいて荷物の運搬時に活躍します
【用途】
・キャンプ、アウトドア、レジャーなどの荷物運搬に
【材質】
・オックスフォードクロス(600D)、鉄、PVC(ホイール)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリーワゴン 黒 FW004Aの型番6300045854のページです。 型番6300045854に関する仕様情報を記載しております。
キャリーワゴン 黒 FW004Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーワゴン 黒 FW004A
フィールドカート
JEFCOM キャリーワゴン
キャリー(組立式)単体タイプ
補助ワゴン
金象 しずキャリー NP300STL
メーカーグリーンクロスグリーンクロスジェフコムサカエトラスコ中山浅香工業
通常価格19,148円5,054円25,532円15,976円 -28,923円 -24,072円
通常出荷日7日目11日目4日目3日目1日目〜14日目
キャスター径(mm)固定180-----
色黒オリーブグリーン----
JANコード45826434677794976131911149----
質量(g)11000.02100.0----
トラスココード593-1816682-8476----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました