ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メディアプレーヤー

通常単価(税別)
14,783
税込単価
16,261
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社のメディアプレーヤーです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MED-PL2K102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MED-PL2K102の仕様・寸法情報

JANコード
4969887805077
質量(g)
162.000
トラスココード
683-6491
詳細タイプ
メディアプレーヤー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MED-PL2K102683-6491

4969887805077
SANWA メディアプレーヤー仕様・規格
-
-
質量・質量単位
162g

型番リスト

表示件数
型番
MED-PL2K102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,783
( 16,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社のメディアプレーヤーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メディアプレーヤーの型番MED-PL2K102のページです。 型番MED-PL2K102に関する仕様情報を記載しております。
メディアプレーヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディアプレーヤー
プロジェクタースクリーン(マグネット式)
プロジェクターバッグ
機器設置台
プロジェクタースクリーン(三脚式)
プロジェクタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ林製作所
通常価格14,78317,21721,70256,61427,234 -16,344
通常出荷日2日目2日目2日目4日目5日目6日目
JANコード4969887805077496988763912249698877495484969887129968--
質量(g)162.0002850.0002410.000---
トラスココード683-6491688-6248246-2371203-1556--
詳細タイプメディアプレーヤー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト