ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プロジェクタースクリーン(マグネット式)

プロジェクタースクリーン(マグネット式) PRS-WB9018K
通常単価(税別)
17,217
税込単価
18,939
通常出荷日:2日目

【特長】・表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)・シート裏面:マグネットシート・セット内容:本体、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRS-WB9018K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRS-WB9018Kの仕様・寸法情報

JANコード
4969887639122
質量(g)
2850.000
トラスココード
688-6248
材質1
表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質2
シート裏面:マグネットシート
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PRS-WB9018K688-6248

4969887639122
SANWA プロジェクタースクリーン(マグネット式)仕様・規格
梱包:1個口/80×80×920mm・3.1kg
サイズ(mm):W1800×D900
シート厚(mm):0.53
重量(kg):2.85
表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)
シート裏面:マグネットシート
質量・質量単位
2850g

型番リスト

表示件数
型番
PRS-WB9018K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,217
( 18,939 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)
・シート裏面:マグネットシート
・セット内容:本体、マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクタースクリーン(マグネット式)の型番PRS-WB9018Kのページです。 型番PRS-WB9018Kに関する仕様情報を記載しております。
プロジェクタースクリーン(マグネット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクタースクリーン(マグネット式)
プロジェクターバッグ
メディアプレーヤー
プロジェクタースクリーン PRS-SXHD
機器設置台
プロジェクタースクリーン(三脚式)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格17,21721,70214,78320,426 -56,61427,234 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜4日目5日目
JANコード496988763912249698877495484969887805077-4969887129968-
質量(g)2850.0002410.000162.000---
トラスココード688-6248246-2371683-6491-203-1556-
材質1表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)--スクリーン:マット系(PVC+300D Ployester)天板:木製(メラミン化粧板)マット系
材質2シート裏面:マグネットシート--収納バッグ:オックスフォード生地フレーム:スチール(紛体塗装)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト