17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プロジェクタースクリーン PRS-SXHD

プロジェクタースクリーン PRS-SXHD
通常単価(税別)
20,42622,128
税込単価
22,46924,341
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・コンパクトに収納できて持ち運びが簡単です・縦型設置も可能です【材質】・スクリーン:マット系(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PRS-SX100HD688-4186

4969887622209
SANWA プロジェクタースクリーン(100型・三脚式・コンパクト収納・360°回転)仕様・規格
アスペクト比:16:9
対角線サイズ:100型
短焦点、超短焦点対応:非対応
スクリーン反射特性:反射型
スクリーンゲイン:0.8
本体寸法(mm)幅:2264
本体寸法(mm)奥行:750
本体寸法(mm)高さ:1715~2340
スクリーン表示サイズ(mm):W2214×H1245
製品サイズ収納時(mm):W1365×D95×H140
スタンド直径(mm):750
対応解像度:3840×2160
スクリーン:マット系(PVC+300D Ployester)
収納バッグ:オックスフォード生地
スタンド:鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量・質量単位
4940g
PRS-SX80HD688-2716

4969887622193
SANWA プロジェクタースクリーン(80型・三脚式・コンパクト収納・360°回転)仕様・規格
アスペクト比:16:9
対角線サイズ:80型
短焦点、超短焦点対応:非対応
スクリーン反射特性:反射型
スクリーンゲイン:0.8
本体寸法(mm)幅:1821
本体寸法(mm)奥行:610
本体寸法(mm)高さ:1440~1970
スクリーン表示サイズ(mm):W1771×H996
製品サイズ収納時(mm):W1150×D95×H140
スタンド直径(mm):610
対応解像度:3840×2160
スクリーン:マット系(PVC+300D Ployester)
収納バッグ:オックスフォード生地
スタンド:鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量・質量単位
4060g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
4969887622193
4060.000
688-2716
610
1440~1970
1821
1個
4969887622209
4940.000
688-4186
750
1715~2340
2264
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426
( 22,469 )
2日目
22,128
( 24,341 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに収納できて持ち運びが簡単です
・縦型設置も可能です
【材質】
・スクリーン:マット系(PVC+300D Ployester)
・収納バッグ:オックスフォード生地
・スタンド:鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクタースクリーン PRS-SXHDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクタースクリーン PRS-SXHD
プロジェクタースクリーン(マグネット式)
プロジェクタースクリーン(三脚式)
プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
プロジェクタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライアズワンサンワサプライ林製作所
通常価格20,426-17,21727,234 -30,463 -25,917 -16,344
通常出荷日2日目〜2日目5日目9日目〜4日目6日目
材質1スクリーン:マット系(PVC+300D Ployester)表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)マット系-マット系-
材質2収納バッグ:オックスフォード生地シート裏面:マグネットシート----
材質3スタンド:鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト