17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 巾(cm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

化繊コートブラシ

化繊コートブラシ
通常単価(税別)
17,674円~25,194円
税込単価
19,441円~27,713円
通常出荷日:5日目

【特長】・グランド整備・コート整備用の大型ブラシ・水濡れに強い塩ビ製ブラシ【材質】・毛:0.5mm径塩...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

巾

(cm)

最小発注数量
3.800
619-4318
90
1個
7.500
619-5887
180
1個
4.800
619-7439
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,674円
( 19,441円 )
5日目
25,194円
( 27,713円 )
5日目
25,191円
( 27,710円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランド整備・コート整備用の大型ブラシ
・水濡れに強い塩ビ製ブラシ
【材質】
・毛:0.5mm径塩ビ
・柄:ステン被覆パイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
43520619-4318

-
八ツ矢 化繊コートブラシ  90cm仕様・規格
サイズ:全長:155cm、巾:90cm、毛足:130mm
材質:毛/0.5mm径塩ビ、柄/ステン被覆パイプ
質量・質量単位
3.8g
43522619-5887

-
八ツ矢 化繊コートブラシ 180cm仕様・規格
サイズ:全長:155cm、巾:180cm、毛足:130mm
材質:毛/0.5mm径塩ビ、柄/ステン被覆パイプ
質量・質量単位
7.5g
43524619-7439

-
八ツ矢 化繊コートブラシ 120cm仕様・規格
サイズ:全長:155cm、巾:120cm、毛足:130mm
材質:毛/0.5mm径塩ビ、柄/ステン被覆パイプ
質量・質量単位
4.8g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化繊コートブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化繊コートブラシ
シダコートブラシ
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ ストレート
ワイヤーブラシ
チャンネルブラシ
メーカーYATSUYAYATSUYAGISUKEアストロプロダクツ(ワールドツール)シグネットコーワ
通常価格17,674円-15,527円 -518円735円 -1,133円597円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目1日目〜
材質1材質:毛/0.5mm径塩ビ、柄/ステン被覆パイプ材質:毛/シダ、柄/ステン被覆パイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト