ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250g

嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250g TB1354250
通常単価(税別)
57,653円
税込単価
63,418円
通常出荷日:4日目

【特長】・加熱固化が可能です・(硬化条件 80℃×1h 以上)・紫外線硬化を付与しているためはみ出し部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1354250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB1354250の仕様・寸法情報

トラスココード
698-7736
使用温度範囲(℃)
-40℃~125℃
容量(g)
250
質量(g)
250.000
取り外し可否
否
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1354250698-7736

-
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250g
HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着
仕様・規格
取り外し可否:否
使用温度範囲(℃):-40℃~125℃
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
TB1354250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,653円
( 63,418円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱固化が可能です
・(硬化条件 80℃×1h 以上)
・紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です
・(硬化条件30kJ/m2)
・プライマーを使用することで速硬化が可能です
【用途】
・HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着
・金属部品嵌合部の接着

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250gの型番TB1354250のページです。 型番TB1354250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250g
嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g
高強度 嫌気性封着剤 TB1375
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性封着剤 TB1372D 嵌合用(1372DA)
嫌気性封着剤 高強度タイプ
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格57,653円42,401円20,365円4,556円5,537円20,464円
通常出荷日4日目4日目4日目7日目7日目19日目
トラスココード698-7736698-7698698-7739357-8092228-4883106-9650
使用温度範囲(℃)-40℃~125℃-40~150-40~120-55~150-40~150-
容量(g)250250-5050250
質量(g)250.000250.000250.00050.00050.000250.000
取り外し可否否否否可否否
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました