17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

液状ガスケット"TB1102D"

液状ガスケット"TB1102D"
通常単価(税別)
9,355円~32,514円
税込単価
10,291円~35,765円
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。・不乾性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1102-3552-9785

-
THREEBOND 液状ガスケット TB1102 3kg(1102AC)
各種フランジ面、各種ねじ部のシール
仕様・規格
液状ガスケット 不乾性
色:黄色
容量(g):3000
容量(kg):3
使用温度範囲(℃):-40℃~150℃
タイプ:不乾性タイプ
-
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

容量(g)

質量(g)

容量(kg)

最小発注数量
-
552-9785
3000
3000.0
3
1個
銀
813-0508
-
1000.0
1
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,514円
( 35,765円 )
4日目
9,355円
( 10,291円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
・不乾性液状ガスケットです。
・塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。
・耐水性、耐油性に優れています。
【用途】
・各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット"TB1102D"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット"TB1102D"
液状ガスケット TB1121
シリコーン接着剤 TB1208C
THREEBOND 液状ガスケット TB1207F
液状ガスケット TB1212 シリコーン系工業用シール剤
THREEBOND 一液常温硬化型 液状ガスケット シリコーン系 TB1217F(1217FB)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格9,355円-10,340円 -5,833円9,864円7,792円7,856円
通常出荷日4日目〜4日目〜11日目7日目7日目7日目
使用温度範囲(℃)-40~150--60~200(250)-60~200-60~200(250)-60~200(250)
タイプ不乾性タイプシリコーンシリコーンシリコーンシリコーンシリコーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト