ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB)

嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB) TB1353A-250
通常単価(税別)
17,342
税込単価
19,076
通常出荷日:8日目

【特長】・嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1353A-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1353A-250の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9774
質量(g)
250.000
仕様
嫌気性封着剤
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1353A-250552-9774

THREEBOND 嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB)仕様・規格
嫌気性封着剤
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
TB1353A-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,342
( 19,076 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB)の型番TB1353A-250のページです。 型番TB1353A-250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性強力封着剤 TB1353A 250g(1353AB)
嫌気性強力封着剤 TB1342H 250g(1342HB)
嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格17,34217,4324,30617,90519,4073,377 -
通常出荷日8日目8日目2日目6日目4日目1日目
トラスココード552-9774552-9871356-9772817-9669817-9668-
質量(g)250.000250.00066250.000250.00066
仕様嫌気性封着剤嫌気性封着剤高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)--高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト