17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シーラント用エアガン DH1

シーラント用エアガン DH1 3PQ8101600
通常単価(税別)
36,194円
税込単価
39,813円
通常出荷日:2日目

【特長】・手塗り作業の負担を軽減します・ニードルノズルを用いた塗布も可能です・電源不要です・安全弁設置...

詳細を確認
  • ※チューブ入り液剤を使用する際、チューブ先端のねじ形状が違うため、チューブに合わせたチューブアタッチメントを選定する必要があります。
  • ※エア圧調整には、付属するエアレギュレーターにて調整して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3PQ8101600
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3PQ8101600の仕様・寸法情報

トラスココード
692-7310
質量(g)
769.000
外寸(mm)
W293×D71×H205
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3PQ8101600692-7310

-
THREEBOND シーラント用エアガン DH1仕様・規格
カートリッジガン
適応液剤カートリッジ:カートリッジ容器全般、チューブ用:100g/150g用チューブの湿気硬化型シール剤・接着剤等
外寸(mm):W293×D71×H205
-
質量・質量単位
769g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3PQ8101600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,194円
( 39,813円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手塗り作業の負担を軽減します
・ニードルノズルを用いた塗布も可能です
・電源不要です
・安全弁設置により安全性能が向上します

ご注意

  • ※チューブ入り液剤を使用する際、チューブ先端のねじ形状が違うため、チューブに合わせたチューブアタッチメントを選定する必要があります。
  • ※エア圧調整には、付属するエアレギュレーターにて調整して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーラント用エアガン DH1の型番3PQ8101600のページです。 型番3PQ8101600に関する仕様情報を記載しております。
シーラント用エアガン DH1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラント用エアガン DH1
2液カートリッジ用ハンドガン(TB2086M・TB3953・TB3955専用)
コーキングスクレーパーセット SKCS-1
コーキング用エアーガン
エアーブラシキット EA121DF-1
TILEMENT ミキシングノズル 1本
メーカースリーボンドスリーボンドSK-11エスコエスコタイルメント
通常価格36,194円11,533円1,526円4,219円16,818円885円
通常出荷日2日目7日目3日目1日目1日目4日目
トラスココード692-7310228-4886----
質量(g)769.000100.000----
外寸(mm)W293×D71×H205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト