17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g

嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g TB1355D250
通常単価(税別)
42,401円
税込単価
46,641円
通常出荷日:4日目

【特長】・中粘度、作業性良好です・かとう性付与、面接着に使用可能です・紫外線硬化性付与(標準硬化条件3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1355D250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1355D250の仕様・寸法情報

トラスココード
698-7698
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
質量(g)
250.000
取り外し可否
否
推奨硬化促進剤
TB1390E
粘度(mPa・s)
900
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1355D250698-7698

-
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g
金属部品嵌合部の接着、シールに。
モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着に。
仕様・規格
色:青色
容量(g):250
粘度(mPa・s):900
取り外し可否:否
使用温度範囲(℃):-40~150
推奨硬化促進剤:TB1390E
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TB1355D250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,401円
( 46,641円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中粘度、作業性良好です
・かとう性付与、面接着に使用可能です
・紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
【用途】
・金属部品嵌合部の接着、シールに
・モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250gの型番TB1355D250のページです。 型番TB1355D250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g
嫌気性封着剤 TB1372D 嵌合用(1372DA)
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性接着剤 TB1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度・面接着用 紫外線硬化性付与タイプ 250g
嫌気性封着剤 高強度タイプ
高強度 嫌気性封着剤 TB1375
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格42,401円5,537円4,556円57,653円20,464円20,365円
通常出荷日4日目7日目7日目4日目19日目4日目
トラスココード698-7698228-4883357-8092698-7736106-9650698-7739
使用温度範囲(℃)-40~150-40~150-55~150-40℃~125℃--40~120
容量(g)2505050250250-
質量(g)250.00050.00050.000250.000250.000250.000
取り外し可否否否可否否否
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト