ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

嫌気性封着剤 高強度タイプ

嫌気性封着剤 高強度タイプ TB1373B250
通常単価(税別)
20,464円
税込単価
22,510円
通常出荷日:19日目

【特長】・ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1373B250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1373B250の仕様・寸法情報

トラスココード
106-9650
容量(g)
250
質量(g)
250.000
材質1
主成分:合成樹脂
取り外し可否
否
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1373B250106-9650

-
THREEBOND ネジロックスーパー250g(1373BB)
特に速硬化の必要な場合。
嵌合部全般のシールと接着。
ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
仕様・規格
嫌気性
高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
色:緑
容量(g):250
粘度(mPa・s):125
取り外し可否:否
主成分:合成樹脂
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
TB1373B250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,464円
( 22,510円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
【用途】
・特に速硬化の必要な場合に。
・嵌合部全般のシールと接着に。
・ねじボルトの固定に。
・メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合に。
【材質】
・主成分:合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 高強度タイプの型番TB1373B250のページです。 型番TB1373B250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性封着剤 高強度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 高強度タイプ
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g
嫌気性封着剤 TB1372D 嵌合用(1372DA)
高強度 嫌気性封着剤 TB1375
嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格20,464円4,556円42,401円5,537円20,365円4,618円
通常出荷日19日目7日目4日目7日目4日目2日目
トラスココード106-9650357-8092698-7698228-4883698-7739356-9772
容量(g)2505025050--
質量(g)250.00050.000250.00050.000250.00066
材質1主成分:合成樹脂主成分:メタアクリル酸エステル---主成分:合成樹脂
取り外し可否否可否否否否

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました