ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

液状ガスケット シリコーン系 TB1227D

液状ガスケット シリコーン系 TB1227D TB1227D-330
通常単価(税別)
17,909
税込単価
19,700
通常出荷日:8日目

【特長】・耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1227D-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1227D-330の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1370
質量(g)
330.000
仕様
湿気硬化型・脱アルコール型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1227D-330553-1370

THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1227D 330ml(1227DB)仕様・規格
液状ガスケット 湿気硬化型・脱アルコール型
-
質量・質量単位
330g

型番リスト

表示件数
型番
TB1227D-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,909
( 19,700 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好
・黒色の商品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット シリコーン系 TB1227Dの型番TB1227D-330のページです。 型番TB1227D-330に関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット シリコーン系 TB1227Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット シリコーン系 TB1227D
2液性フッ素系液状ガスケット TB1117
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
液状ガスケット"TB1102D"
液状ガスケット TB1207D 150g
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格17,909110,7365,97834,0444,21418,652
通常出荷日8日目8日目4日目4日目2日目4日目
トラスココード553-1370577-8605205-5769-813-0558817-9652
質量(g)330.000300.000462.000-150.0001000.0
仕様湿気硬化型・脱アルコール型2液性フッ素系液状ガスケット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト