17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

液状ガスケット TB1121

液状ガスケット TB1121
通常単価(税別)
10,340円~14,756円
税込単価
11,374円~16,232円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。・取り外...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1121C-1553-1375

-
THREEBOND 液状ガスケット TB1121C 1kg(1121CP)
各種フランジ面のシール
固形ガスケットとの併用
仕様・規格
液状ガスケット 溶剤揮散型・不乾性
容量(Kg):1
色:灰色
容量(g):1000
容量(kg):1
使用温度範囲(℃):-60℃~200℃(250)
タイプ:シリコーン
缶タイプ
飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプ
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

材質1

最小発注数量
4967410107551
813-0511
-40~130
主成分:変性エステル樹脂
1個
4967410108152
553-1375
-60~200(250)
飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,340円
( 11,374円 )
4日目
14,756円
( 16,232円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
・取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
・飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガスです。
・ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。
【用途】
・各種フランジ面のシールに。
・固形ガスケットとの併用に。
【材質】
・飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1121
シリコーン接着剤 TB1208C
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット"TB1102D"
液状ガスケット シリコーン系 TB1224G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格10,340円-5,833円6,200円3,497円9,355円 -6,576円
通常出荷日4日目〜11日目4日目1日目4日目〜7日目
商品種類その他-シーリング剤シーリング剤--
色グレー-ホワイトグレー--
容量(g)1000100-200-95
質量(g)1000.0100.000262200.000-95.000
タイプシリコーンシリコーン-シリコーン不乾性タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト