ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラーチューブライト HDLーSCL01

ソーラーチューブライト HDLーSCL01 6300037054
通常単価(税別)
10,162
税込単価
11,178
通常出荷日:11日目

【特長】・緊急時に頼りになるソーラーチューブライトです・蓄電機能がついているのでモバイルバッテリーとし...

詳細を確認
  • 本用途以外に使用しないでください。
  • 本製品を分解、修理、改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037054の仕様・寸法情報

長さ(mm)
850
幅(mm)
φ120
明るさ(lm)
HIモード:250、LOWモード:110、点滅モード:200、常夜灯モード:10
JANコード
4562350987074
質量(g)
255.000
トラスココード
520-4875
材質1
TUP
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037054520-4875

4562350987074
グリーンクロス ソーラーチューブライト HDLーSCL01
キャンプや災害時の非常灯に。
仕様・規格
電池容量:4000mAh
入力電圧:DC5V/1A
出力電圧:DC5V/1A
使用時間:HIモード:約4h、LOWモード:約8h、点滅モード:約6h、常夜灯モード:約40h
ソーラー充電:約20~24h(晴天時)
明るさ(lm):HIモード:250、LOWモード:110、点滅モード:200、常夜灯モード:10
幅(mm):φ120
長さ(mm):850
TUP
質量・質量単位
255g

型番リスト

表示件数
型番
6300037054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,162
( 11,178 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時に頼りになるソーラーチューブライトです
・蓄電機能がついているのでモバイルバッテリーとしても活躍します
【用途】
・キャンプや災害時の非常灯に
【材質】
・TUP

ご注意

  • 本用途以外に使用しないでください。
  • 本製品を分解、修理、改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーチューブライト HDLーSCL01の型番6300037054のページです。 型番6300037054に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーチューブライト HDLーSCL01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーチューブライト HDLーSCL01
S型フック (取付タイプ用)
作業灯 ガレージランプ (10mコード付)
saga 高光度ライト用交換レンズセット
高演色LEDライト用拡散フード
耐震軽便ランプ・耐振替球
メーカーグリーンクロス嵯峨電機工業日平機器嵯峨電機工業嵯峨電機工業ハタヤリミテッド
通常価格10,1621,85810,3707,83613,320702 -
通常出荷日11日目1日目6日目4日目1日目1日目
長さ(mm)850-----
幅(mm)φ120-----
明るさ(lm)HIモード:250、LOWモード:110、点滅モード:200、常夜灯モード:10-----
JANコード4562350987074-----
質量(g)255.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト