17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

消火器カバー

消火器カバー
通常単価(税別)
4,400円~5,938円
税込単価
4,840円~6,532円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・空間に調和する消火器カバーです。・消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TCFE-BK701-3607

4550414293377
TRUSCO 消火器カバー ブラック
消火器収納スタンドとして。
仕様・規格
推奨消火器:粉末10型
底面滑り止めフェルト付
適合消火器:A1534
色:ブラック
幅(mm):250
奥行(mm):200
高さ(mm):550
板厚(mm):2mm
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量・質量単位
506g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合消火器

最小発注数量
ウォールナット
4989999095807
521.000
161-0799
A1535
1個
ブラック
4550414293377
506.000
701-3607
A1534
1個
ホワイト
4989999075335
506.000
161-0798
A1534
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,938円
( 6,532円 )
1日目
4,400円
( 4,840円 )
1日目
4,400円
( 4,840円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間に調和する消火器カバーです。
・消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
【用途】
・消火器収納スタンドとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器カバー
消火器カバー エンビ
光 消火器カバー
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器スタンド
消火器置場
メーカートラスコ中山日本緑十字社光ユニットテラモトYUYPRO
通常価格4,400円-7,410円 -4,117円 -1,460円13,393円3,807円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプ消火器収納---消火器収納-
その他オプション---オプション-
奥行(mm)200-----
高さ(mm)550-----
幅(mm)250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト