ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

1液変成シリコーンLM専用プライマー150g

1液変成シリコーンLM専用プライマー150g 1HSLMP150
通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:11日目

【特長】・シーリング材の密着性向上【用途】・窯業系サイディング用・「変成シリコンコークLM超耐久」「変...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1HSLMP150
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1HSLMP150の仕様・寸法情報

JANコード
4901490061570
トラスココード
695-0669
質量(g)
205.000
材質1
溶剤型、主成分:アクリルシリコン樹脂系

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1HSLMP150695-0669

4901490061570
コニシ 1液変成シリコーンLM専用プライマー150g
窯業系サイディング用
「変成シリコンコークLM超耐久」「変成シリコンコークノンブリードLM」使用時の下塗り剤。
仕様・規格
日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆認定品
溶剤型、主成分:アクリルシリコン樹脂系
質量・質量単位
205g

型番リスト

表示件数
型番
1HSLMP150
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーリング材の密着性向上
【用途】
・窯業系サイディング用
・「変成シリコンコークLM超耐久」「変成シリコンコークノンブリードLM」使用時の下塗り剤。
【材質】
・溶剤型、主成分:アクリルシリコン樹脂系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1液変成シリコーンLM専用プライマー150gの型番1HSLMP150のページです。 型番1HSLMP150に関する仕様情報を記載しております。
1液変成シリコーンLM専用プライマー150gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1液変成シリコーンLM専用プライマー150g
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
ボンド スーパージョイントX
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
防水下地コークQ グレー/320ML
シリコンコーク ステンカラー
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,1301,7509378531,769639
通常出荷日11日目1日目1日目1日目7日目4日目
JANコード490149006157049014900555864901490058105490149005328549014900600854901490053667
トラスココード695-0669776-4529260-1039447-4651566-7870134-8882
質量(g)205.000420.000500420.000470.000386
材質1溶剤型、主成分:アクリルシリコン樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂系アクリル樹脂系エマルジョン形主成分:アクリル樹脂系ポリウレタン系主成分:シリコーン樹脂系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト