ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320ml

シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320ml MSCNBLMLG
通常単価(税別)
1,747
税込単価
1,922
通常出荷日:11日目

【特長】・ノンブリードタイプです・低モジュラスで柔軟性に富みます・耐候性、耐熱性、耐寒性に優れます・日...

詳細を確認
  • ※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MSCNBLMLG
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSCNBLMLGの仕様・寸法情報

トラスココード
704-7730
質量(g)
485.000
材質1
変成シリコーン系
使用温度範囲(℃)
-30~90
ライトグレー
容量(mL)
320
JIS規格
JIS A 5758適合品
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MSCNBLMLG704-7730

コニシ シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320ml
一般建築物の内外装目地に。
モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。
塩ビ鋼板・カラー鋼板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシールに。
仕様・規格
日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆認定品
カートリッジタイプ
ノンブリードタイプ
色:ライトグレー
容量(ml):320
JIS規格:JIS A 5758適合品
使用温度範囲(℃):-30~90
変成シリコーン系
質量・質量単位
485g

型番リスト

表示件数
型番
MSCNBLMLG
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,747
( 1,922 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンブリードタイプです
・低モジュラスで柔軟性に富みます
・耐候性、耐熱性、耐寒性に優れます
・日本シーリング材工業会JSIAF★★★★認定品です
【用途】
・一般建築物の内外装目地に
・モルタル・コンクリートのひび割れ補修に
・塩ビ鋼板・カラー鋼板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシールに
【材質】
・変成シリコーン系

ご注意

  • ※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320mlの型番MSCNBLMLGのページです。 型番MSCNBLMLGに関する仕様情報を記載しております。
シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320ml
防水下地コークQ グレー/320ML
ボンド スーパーステン 333ml
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
ボンド コークホワイト
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,7471,7691,4301,750948853
通常出荷日11日目7日目2日目1日目1日目1日目
トラスココード704-7730566-7870103-6173776-4529356-7923447-4651
質量(g)485.000470.000532420.000566.000420.000
材質1変成シリコーン系ポリウレタン系主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:アクリル樹脂系主成分:アクリル樹脂系
使用温度範囲(℃)-30~90--40~90-30~90-20~80-20~50
ライトグレーグレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト