ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防水下地コークQ グレー/320ML

防水下地コークQ グレー/320ML 06008
通常単価(税別)
1,769
税込単価
1,946
通常出荷日:7日目

【特長】・被塗装性に優れ、各種ウレタン防水材が施工できる・速乾性に優れる・肉痩せが少ない【用途】・ウレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06008
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06008の仕様・寸法情報

JANコード
4901490060085
トラスココード
566-7870
質量(g)
470.000
材質1
ポリウレタン系
グレー
容量(mL)
320

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
06008566-7870

4901490060085
コニシ 防水下地コークQ グレー/320ML
ウレタン防水の下地処理
屋外シート防水端末処理
仕様・規格
ポリウレタン系
色:グレー
容量(ml):320
ポリウレタン系
質量・質量単位
470g

型番リスト

表示件数
型番
06008
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,769
( 1,946 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被塗装性に優れ、各種ウレタン防水材が施工できる
・速乾性に優れる
・肉痩せが少ない
【用途】
・ウレタン防水の下地処理
・屋外シート防水端末処理
【材質】
・ポリウレタン系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水下地コークQ グレー/320MLの型番06008のページです。 型番06008に関する仕様情報を記載しております。
防水下地コークQ グレー/320MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水下地コークQ グレー/320ML
ボンド スーパージョイントX
シーリング材 MSコークノンブリードLMライトグレー320ml
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
シリコンコーク ステンカラー
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,7699371,7471,750639853
通常出荷日7日目1日目11日目1日目4日目1日目
JANコード49014900600854901490058105-490149005558649014900536674901490053285
トラスココード566-7870260-1039704-7730776-4529134-8882447-4651
質量(g)470.000500485.000420.000386420.000
材質1ポリウレタン系アクリル樹脂系エマルジョン形変成シリコーン系主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:シリコーン樹脂系主成分:アクリル樹脂系
グレーライトブラウンライトグレー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト