17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LEDテープライト ハイクラス両面単品

LEDテープライト ハイクラス両面単品
通常単価(税別)
35,191円~121,720円
税込単価
38,710円~133,892円
通常出荷日:5日目

【特長】・さらに明るいハイクラス両面タイプです。・1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっか...

詳細を確認
  • ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
  • 連結点灯の際は、合計100mを超えないように行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HLTP10D680-8385

4930510354750
ハタヤ LEDテープライト LEDテープライト ハイクラス両面単品仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
消費電力(W):130
コード長さ(m):10
-
質量・質量単位
2kg
HLTP20D680-8384

4930510354767
ハタヤ LEDテープライト LEDテープライト ハイクラス両面単品仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
消費電力(W):260
コード長さ(m):20
-
質量・質量単位
4kg
HLTP5D680-8386

4930510354743
ハタヤ LEDテープライト LEDテープライト ハイクラス両面単品仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
消費電力(W):65
コード長さ(m):5
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

質量(g)

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
1000.0
5
4930510354743
680-8386
65
1個
2000.0
10
4930510354750
680-8385
130
1個
4000.0
20
4930510354767
680-8384
260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,191円
( 38,710円 )
5日目
65,289円
( 71,818円 )
5日目
121,720円
( 133,892円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらに明るいハイクラス両面タイプです。
・1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
・最大100mまで連結可能。
・連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
【セット内容】
・ライト本体のみ

ご注意

  • ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
  • 連結点灯の際は、合計100mを超えないように行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト ハイクラス両面単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト ハイクラス両面単品
LEDテープライト ハイクラス片面
LEDテープライト
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格35,191円-22,195円 -42,000円 -31,779円 -25,139円 -21,787円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
明るさ(lm)1500-900900900900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト