17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LEDテープライトDC24V片面発光

通常単価(税別)
18,763円~37,089円
税込単価
20,639円~40,798円
通常出荷日:2日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源用LED照明です・全光束500Lmでしっか...

詳細を確認
  • 本製品(テープライト部のみ)は屋外用です。
  • 事故・感電の原因になります。
  • 絶対に水中では使用しない。
  • 本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルで最大20mまで(長短組み合わせ自由)それ以上の連結点灯をは火災・点灯の不安定・短寿命の原因になります。テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
24VLTP-025S632-3923

4930510354446
ハタヤ LEDテープライトDC24V片面発光セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
最大40mまで連結可能
全光束500Lmでしっかり明るい、車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプ
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライト直流電源用DC24Vタイプ
NETIS登録製品
明るさ(lm):500
光源色:白
電源(V):DC24
消費電力(W):10
コード長さ(m):2.5
二重絶縁
防塵防水IP55
-
質量・質量単位
0.5kg
24VLTP-10S632-3922

4930510354460
ハタヤ LEDテープライトDC24V片面発光セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
最大40mまで連結可能
全光束500Lmでしっかり明るい、車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプ
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライト直流電源用DC24Vタイプ
NETIS登録製品
明るさ(lm):500
光源色:白
電源(V):DC24
消費電力(W):40
コード長さ(m):10
二重絶縁
防塵防水IP55
-
質量・質量単位
2kg
24VLTP-5S632-3924

4930510354453
ハタヤ LEDテープライトDC24V片面発光セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
最大40mまで連結可能
全光束500Lmでしっかり明るい、車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプ
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライト直流電源用DC24Vタイプ
NETIS登録製品
明るさ(lm):500
光源色:白
電源(V):DC24
消費電力(W):20
コード長さ(m):5
二重絶縁
防塵防水IP55
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

質量(g)

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
500.0
2.5
4930510354446
632-3923
10
1個
1000.0
5
4930510354453
632-3924
20
1個
2000.0
10
4930510354460
632-3922
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,763円
( 20,639円 )
2日目
24,551円
( 27,006円 )
2日目
37,089円
( 40,798円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源用LED照明です
・全光束500Lmでしっかり明るく照らします
・コネクター形状が違うので差し間違いを防ぎます
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに

ご注意

  • 本製品(テープライト部のみ)は屋外用です。
  • 事故・感電の原因になります。
  • 絶対に水中では使用しない。
  • 本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルで最大20mまで(長短組み合わせ自由)それ以上の連結点灯をは火災・点灯の不安定・短寿命の原因になります。テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライトDC24V片面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライトDC24V片面発光
LEDテープライト DC12V 片面発光タイプ
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
LEDテープライト ハイクラス片面
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格18,763円-18,763円 -33,382円 -26,397円 -22,882円 -23,302円 -
通常出荷日2日目2日目5日目5日目5日目5日目
光源色白白昼白色昼白色昼白色-
電源(V)DC24DC12100100100100
明るさ(lm)500500900900900-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト