17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソーラー式 LEDセンサーライト

ソーラー式 LEDセンサーライト
通常単価(税別)
9,526円~11,345円
税込単価
10,479円~12,480円
通常出荷日:4日目

【特長】・リモコンで遠くからの操作も可能【材質】・ABS

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SLR3LES651-9448

4966307261413
YAZAWA ソーラー式 3WLED センサーライト 1灯仕様・規格
使用電池:リチウムイオン電池 3.7V 3600mAh(交換不可)
防水機能:防雨タイプ(IP44)
本体電池寿命:充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
感知方式:赤外線センサー
感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°
リモコン感知距離:昼4m/夜8m(最大)
調光:無段階調光(メモリー機能あり)
クランプ取付サイズ(mm):[厚み]最小約15mm~最大約100mm [パイプ径]最小約30mm~最大約85
コード長:約2.8m(本体使用時)
幅(mm):132
奥行(mm):97
高さ(mm):158
光源色:白色
使用電球(W):LED(3W)
電源:ソーラー
点灯保持時間:約5秒~20秒(防犯モードの場合)
明るさ(lm):220
ABS
質量・質量単位
368g
SLR3LES2651-9496

4966307261420
YAZAWA ソーラー式 3WLED センサーライト 2灯仕様・規格
灯数:2
使用電池:リチウムイオン電池 3.7V 3600mAh(交換不可)
防水機能:防雨タイプ(IP44)
本体電池寿命:充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
感知方式:赤外線センサー
感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°
リモコン感知距離:昼4m/夜8m(最大)
調光:無段階調光(メモリー機能あり)
クランプ取付サイズ(mm):[厚み]最小約15mm~最大約100mm [パイプ径]最小約30mm~最大約85
幅(mm):265
奥行(mm):110
高さ(mm):158
光源色:白色
使用電球(W):LED(3W)
電源:ソーラー
点灯保持時間:約5秒~20秒(防犯モードの場合)
明るさ(lm):330
ABS
質量・質量単位
490g

型番リスト

表示件数

JANコード

明るさ(lm)

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4966307261413
220
368.000
651-9448
97
132
1個
4966307261420
330
490.000
651-9496
110
265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526円
( 10,479円 )
4日目
11,345円
( 12,480円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモコンで遠くからの操作も可能
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラー式 LEDセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式 LEDセンサーライト
ライトバー(防雨)
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ
LEDセンサーライト(ソーラーパネル)
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
LEDセンサーライト
メーカーYAZAWAYAZAWA日動工業ムサシON SQUAREリーベックス
通常価格9,526円-14,242円 -17,506円10,035円 -3,990円2,078円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目7日目
光源色白色昼白色----
材質1ABSPC----
高さ(mm)15840----
使用電球(W)LED(3W)-----
電源ソーラー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト