ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LEDテープライト 蓄光片面 GLTP10S

LEDテープライト 蓄光片面 GLTP10S GLTP10S
通常単価(税別)
37,705
税込単価
41,476
通常出荷日:5日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です・蓄光テープライトセットタイプ【用途...

詳細を確認
  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLTP10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLTP10Sの仕様・寸法情報

光源色
昼白色
長さ(m)
10
質量(g)
1800.0
コード長さ(m)
10
電源(V)
100
JANコード
4930510354668
トラスココード
685-6327
消費電力(W)
110
明るさ(lm)
900
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GLTP10S685-6327

4930510354668
ハタヤ LEDテープライト 蓄光片面 セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):110
コード長さ(m):10
長さ(m):10
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋がセットになっています。
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
GLTP10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,705
( 41,476 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です
・蓄光テープライトセットタイプ
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト 蓄光片面 GLTP10Sの型番GLTP10Sのページです。 型番GLTP10Sに関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP10S
LEDテープライト 蓄光両面
LEDテープライトRセット
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
LEDテープライト用200V対応電源ケーブル
LEDテープライト 蓄光片面
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格37,70529,79322,500 -143,75025,31926,383 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目5日目
光源色昼白色昼白色--昼白色
長さ(m)105101.438--
質量(g)1800.0900.01500.016000.01500.0-
コード長さ(m)105-101.5-
電源(V)100100-100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました