17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

LEDテープライト ハイクラス片面

通常単価(税別)
22,195円~76,315円
税込単価
24,415円~83,947円
通常出荷日:5日目

【特長】・さらに明るいハイクラスタイプです。・1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照...

詳細を確認
  • ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
  • 連結点灯の際は、合計100mを超えないように行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HLTP-10660-6978

4930510354552
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):130
コード長さ(m):10
-
質量・質量単位
2kg
HLTP-10S660-6976

4930510354521
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):130
コード長さ(m):10
-
質量・質量単位
2kg
HLTP-20660-6974

4930510354569
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):260
コード長さ(m):20
-
質量・質量単位
4kg
HLTP-20S660-6979

4930510354538
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):260
コード長さ(m):20
-
質量・質量単位
4kg
HLTP-5660-6975

4930510354545
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):65
コード長さ(m):5
-
質量・質量単位
1kg
HLTP-5S660-6977

4930510354514
ハタヤ LEDテープライト ハイクラス片面仕様・規格
1mあたり全光束150Lmの明るさで 隅々までしっかりと照らします。
明るさ(lm):1500
光源色:5000K
電源(V):100
消費電力(W):65
コード長さ(m):5
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

光源色

長さ(m)

質量(g)

セット内容

幅(mm)

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
5000K
-
1000.0
LEDテープライト
-
5
4930510354545
660-6975
65
1500
1個
白
10
1000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
18
5
4930510354514
660-6977
65
1500(1mあたり)
1個
5000K
-
2000.0
LEDテープライト
-
10
4930510354552
660-6978
130
1500
1個
5000K
10
2000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
-
10
4930510354521
660-6976
130
1500(1mあたり)
1個
5000K
-
4000.0
LEDテープライト
-
20
4930510354569
660-6974
260
1500
1個
5000K
-
4000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
-
20
4930510354538
660-6979
260
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,195円
( 24,415円 )
5日目
26,972円
( 29,669円 )
5日目
39,272円
( 43,199円 )
5日目
44,778円
( 49,256円 )
5日目
69,475円
( 76,423円 )
5日目
76,315円
( 83,947円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらに明るいハイクラスタイプです。
・1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
・最大100mまで連結可能。
・連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
【セット内容】
・ライト本体のみ

ご注意

  • ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
  • 連結点灯の際は、合計100mを超えないように行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト ハイクラス片面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト ハイクラス片面
LEDテープライトDC24V片面発光
LEDテープライト DC12V 片面発光タイプ
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格22,195円-17,862円 -17,862円 -31,779円 -25,139円 -21,787円 -
通常出荷日5日目2日目2日目5日目5日目5日目
電源(V)100DC24DC12100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト