ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル

電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル LTP2B
通常単価(税別)
13,987円
税込単価
15,386円
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイクラス・直流電源タイプには使用できません・最大連結長50mを最大100mまでブースト可能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LTP2B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LTP2Bの仕様・寸法情報

質量(g)
1100.0
JANコード
4930510354811
トラスココード
713-3652
長さ(mm)
1.5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LTP2B713-3652

4930510354811
ハタヤ 電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル仕様・規格
2P/2P+接地付兼用プラグ
LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ
長さ(mm):1.5
-
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
LTP2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,987円
( 15,386円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイクラス・直流電源タイプには使用できません
・最大連結長50mを最大100mまでブースト可能です
・連結コネクター1本あたり最大連結長は合計50mです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブルの型番LTP2Bのページです。 型番LTP2Bに関する仕様情報を記載しております。
電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル
LEDテープライト用ハイクラス専用電源ケーブル
LEDテープライト用200V対応電源ケーブル
LEDテープライト LTP
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格13,987円5,822円20,073円6,012円26,397円 -146,053円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
質量(g)1100.0400.01500.0150.0-16000.0
JANコード4930510354811493051035457649305103544084930510354804-4930510360072
トラスココード713-3652680-3292680-3291713-3653-251-4270
長さ(mm)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました