ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m

カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m TT0010
通常単価(税別)
1,504
税込単価
1,654
通常出荷日:5日目

【特長】・面ファスナーの力でカーペットのズレを防止します・床側のテープはきれいにはがせます・面ファスナ...

詳細を確認
  • ・貼ってから接着力が定着するまで24時間かかります。
  • ・凹凸の激しいざらざらした表面のクッションフロア・コンクリート・畳には使用できません。
  • ・使用後6ヶ月でテープを貼替えてください。
  • ・カーペットの裏側の繊維を取ってしまう事がありますので、繊維の抜けが気になるカーペットには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TT0010
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT0010の仕様・寸法情報

JANコード
4904140270100
トラスココード
650-3573
質量(g)
31.000
材質1
基材:ポリエチレン
材質2
粘着剤:アクリル系
長さ(m)
10
幅(mm)
20
テープカット条件
カッター使用
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TT0010650-3573

4904140270100
ニトムズ カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
カーペットやラグの固定・ズレ防止に。
仕様・規格
面ファスナー仕様。
幅20mm×長さ10m
色:白
幅(mm):20
長さ(m):10
テープカット条件:カッター使用
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
31g

型番リスト

表示件数
型番
TT0010
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーの力でカーペットのズレを防止します
・床側のテープはきれいにはがせます
・面ファスナーで固定しているので、簡単にカーペットをはがして洗濯ができます
・床暖房も使用可能です
【用途】
・カーペットやラグの固定・ズレ防止に
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • ・貼ってから接着力が定着するまで24時間かかります。
  • ・凹凸の激しいざらざらした表面のクッションフロア・コンクリート・畳には使用できません。
  • ・使用後6ヶ月でテープを貼替えてください。
  • ・カーペットの裏側の繊維を取ってしまう事がありますので、繊維の抜けが気になるカーペットには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10mの型番TT0010のページです。 型番TT0010に関する仕様情報を記載しております。
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
吸着カーペットテープ T2660
はがせる両面テープ壁紙掲示用
はがせる両面テープガラス掲示用
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,5048191,539689867622
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490414027010049041402700944904140296605490414030974949041403097564904140308209
トラスココード650-3573650-3497441-8387390-5325390-5324441-8409
質量(g)31.00024210323267.000
材質1基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン/ポリプロピレン基材:不織布・アクリル発泡体基材:和紙基材:ポリエチレン基材:ポリエステル
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:A面(離紙側):ウレタン系、B面:アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト