ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

磨舞台屋鎚

磨舞台屋鎚 022106
通常単価(税別)
11,375円
税込単価
12,513円
通常出荷日:5日目

【特長】・須佐製作所社の王将 磨舞台屋鎚21mmです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

022106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

022106の仕様・寸法情報

JANコード
4953673022106
トラスココード
347-0516
頭径(mm)
18×19
頭長(mm)
104
全長(mm)
360
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
022106347-0516

4953673022106
王将 王将 磨舞台屋鎚21mm仕様・規格
頭径(mm):18×19
頭長(mm):104
全長(mm):360
-
質量・質量単位
0kg

型番リスト

表示件数
型番
022106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,375円
( 12,513円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・須佐製作所社の王将 磨舞台屋鎚21mmです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磨舞台屋鎚の型番022106のページです。 型番022106に関する仕様情報を記載しております。
磨舞台屋鎚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨舞台屋鎚
ステンレス八角玄能(木柄)
黒ダルマ玄能
ブリキ屋ショート柄ハンマー
パイプ柄ブリキヤ鎚
ライトン 白ゴムハンマー
メーカー須佐製作所須佐製作所須佐製作所SK-11土牛オーエッチ工業
通常価格11,375円10,678円 -4,557円 -1,568円2,991円2,230円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目1日目1日目
JANコード4953673022106-----
トラスココード347-0516-----
頭径(mm)18×19-----
頭長(mm)104-----
全長(mm)360360330---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました