17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

シャリエワゴンハイ

通常単価(税別)
50,004円~58,933円
税込単価
55,004円~64,826円
通常出荷日:19日目

【特長】・折りたたみできる二段式ワゴン。・受付台としても利用でき、車輪を外せば自宅の折りたたみ式テーブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CWH-T2645-6825

4580132434219
ダンディ シャリエワゴンハイ 2段式
ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
仕様・規格
折りたたみ可能
最大積載量(kg/台):80
色:黒
間口(mm):689
奥行(mm):450
高さ(mm):856
段数(段):2
スチール
質量・質量単位
11kg
CWH-T3645-6824

4580132434226
ダンディ シャリエワゴンハイ 3段式
ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
仕様・規格
折りたたみ可能
最大積載量(kg/台):80
色:黒
間口(mm):689
奥行(mm):450
高さ(mm):856
段数(段):3
スチール
質量・質量単位
13.5kg

型番リスト

表示件数

段数(段)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
4580132434219
11000.0
645-6825
1個
3
4580132434226
13500.0
645-6824
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,004円
( 55,004円 )
19日目
58,933円
( 64,826円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみできる二段式ワゴン。
・受付台としても利用でき、車輪を外せば自宅の折りたたみ式テーブルにもなります。
・ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つずつ同梱いたしました。
・やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
・ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。
【用途】
・ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
・作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャリエワゴンハイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャリエワゴンハイ
シャリエワゴン
ツールワゴン ラビットワゴン(ゴムキャスター・ハンドル付)
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.4kg アイボリー
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 31.3kg
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.1kg
メーカーDANDYDANDYトラスコ中山山金工業山金工業山金工業
通常価格50,004円-41,075円 -19,618円 -52,408円42,234円51,303円
通常出荷日19日目19日目9日目2日目2日目2日目
奥行(mm)450450----
間口(mm)689689----
高さ(mm)856726----
最大積載量(kg/台)8080----
色黒黒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト