ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

1連はしご

1連はしご TSLA-1-24
通常単価(税別)
15,807円
税込単価
17,388円
通常出荷日:11日目

【特長】・最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです・アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です【...

詳細を確認
  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSLA-1-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSLA-1-24の仕様・寸法情報

正面有効幅(mm)
351
全長(m)
2.42
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
43
JANコード
4550414317172
質量(g)
4900.0
トラスココード
694-6392
材質1
アルミ合金
Aマーク
認定品
最大使用質量(kg)
100
JISマーク
認定品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
SGマーク
認定品

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSLA-1-24694-6392

4550414317172
TRUSCO 1連はしご 2.4m(100kgタイプ)仕様・規格
Aマーク認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
JIS規格品
正面有効幅:351mm
踏ざん間隔:335mm
踏ざん踏面幅:43mm
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.42
踏ざん間隔(mm):305
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):351
Aマーク:Aマーク認定品
JISマーク:JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
SGマーク:製品安全協会(SGマーク)認定品
アルミ合金
質量・質量単位
4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
TSLA-1-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,807円
( 17,388円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです
・アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1連はしごの型番TSLA-1-24のページです。 型番TSLA-1-24に関する仕様情報を記載しております。
1連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1連はしご
2連はしご
1連はしご(100kgタイプ)
1連はしご
1連はしごシリーズ(アルミ合金製)
アルミ1連はしご HA1型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格15,807円28,135円18,174円 -36,164円 -16,063円 -27,873円 -
通常出荷日11日目5日目5日目〜4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)351333mm(上はしご)353mm(下はしご)351---
全長(m)2.422.81~4.15----
踏ざん間隔(mm)305305305---
踏ざん踏面幅(mm)434343---
JANコード45504143171724550414317219----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました