ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2連はしご

2連はしご TDLA-2-41
通常単価(税別)
28,135円
税込単価
30,949円
通常出荷日:5日目

【特長】・最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです・アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です【...

詳細を確認
  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TDLA-2-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TDLA-2-41の仕様・寸法情報

正面有効幅(mm)
333mm(上はしご)353mm(下はしご)
全長(m)
2.81~4.15
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
43
JANコード
4550414317219
質量(g)
9400.0
トラスココード
694-6399
材質1
アルミ合金
Aマーク
Aマーク認定品
最大使用質量(kg)
100
JISマーク
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
SGマーク
製品安全協会(SGマーク)認定品

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TDLA-2-41694-6399

4550414317219
TRUSCO 2連はしご 4.1m(100kgタイプ)仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.81~4.15
踏ざん間隔(mm):305
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):333mm(上はしご)353mm(下はしご)
Aマーク:Aマーク認定品
JISマーク:JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
SGマーク:製品安全協会(SGマーク)認定品
収納長(m):2.81
アルミ合金
質量・質量単位
9.4kg

型番リスト

表示件数
型番
TDLA-2-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,135円
( 30,949円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです
・アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連はしごの型番TDLA-2-41のページです。 型番TDLA-2-41に関する仕様情報を記載しております。
2連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連はしご
1連はしご
1連はしご(100kgタイプ)
2連はしごSX-Dシリーズ
2連はしご
2連はしごシリーズ(アルミ合金製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アルインコ長谷川工業長谷川工業
通常価格28,135円15,807円18,174円 -55,021円 -60,637円 -42,807円 -
通常出荷日5日目11日目5日目〜4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)333mm(上はしご)353mm(下はしご)351351---
全長(m)2.81~4.152.42----
踏ざん間隔(mm)305305305---
踏ざん踏面幅(mm)434343---
JANコード45504143172194550414317172----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました