ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

捕虫器 ムシポンポケットPLUS

捕虫器 ムシポンポケットPLUS MP-PP
通常単価(税別)
30,624
税込単価
33,686
通常出荷日:7日目

【特長】・長寿命ランプの採用で交換目安が1年になりました・内部反射特殊コーティングにより、紫外線率がア...

詳細を確認
  • 屋外では使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP-PP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-PPの仕様・寸法情報

幅(mm)
330
奥行(mm)
150
高さ(mm)
325
トラスココード
411-7977
JANコード
4515755040264
質量(g)
2300.0
材質1
ABS樹脂
電源コード長さ(m)
1.8
電源(V)
単相100
有効面積([[M2]])
30~50
効果持続目安
1~3カ月
標準消費電力料金
0.57円/h
誘虫ランプ
TL-E22W(1灯)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MP-PP411-7977

4515755040264
朝日 捕虫器 ムシポンポケットPLUS
食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などに。
仕様・規格
HACCP対応
有効面積(㎡):30~50
電源(V):単相100
消費電力(W):22
幅(mm):330
奥行(mm):150
高さ(mm):325
電源コード長さ(m):1.8
誘虫ランプ:TL-E22W(1灯)
標準消費電力料金:0.57円/h
効果持続目安:1~3カ月
ABS樹脂
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
MP-PP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,624
( 33,686 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命ランプの採用で交換目安が1年になりました
・内部反射特殊コーティングにより、紫外線率がアップしました
・前面側面のスリットにより全方位から誘引可能です
・捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます
・受け皿シートによりメンテナンス性がアップしています
・通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています
・電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などに
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 屋外では使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポンポケットPLUSの型番MP-PPのページです。 型番MP-PPに関する仕様情報を記載しております。
捕虫器 ムシポンポケットPLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 ムシポンポケットPLUS
捕虫器"ムシポリス"
捕虫器ムシポン MP-600
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)719×240×260
屋外軒下用殺虫器(吊下げてイプ)656×320×360
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格30,6247,35213,897113,110135,131181,280
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目11日目11日目11日目
幅(mm)330331112525719656
奥行(mm)15012892240240320
高さ(mm)325114296260260360
トラスココード411-7977327-5361152-6278696-7200696-7198696-7199
JANコード451575504026445621335802874562133580010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました