17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
通常単価(税別)
47,297
税込単価
52,027
通常出荷日:11日目

【特長】・MPX-2000のLEDタイプです・定格寿命30000時間・蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ...

詳細を確認
  • 屋外では使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MP-L2000577-7987

4515755020518
朝日 LED式捕虫器MP-L2000
捕虫に。
仕様・規格
有効面積(㎡):100
電源(V):単相100
消費電力(W):16
誘引方法:粘着方式
捕虫方法:S-20
適合捕虫紙:690
幅(mm):75
奥行(mm):230
電源コード長さ(m):2
誘引タイプ:片面
目隠し:表:なし 裏:なし
タイプ:50/60
標準消費電力料金:30000H
ステンレス
質量・質量単位
2.2kg
MP-L2000K577-7988

4515755020532
朝日 LED式捕虫器MP-L2000K
捕虫に。
仕様・規格
有効面積(㎡):100
電源(V):16
消費電力(W):LED光源
誘引方法:粘着方式
捕虫方法:S-20
適合捕虫紙:690
幅(mm):75
奥行(mm):230
誘引タイプ:LT20BL/16-MP
目隠し:ステンレス
タイプ:50/60
標準消費電力料金:30000H
-
質量・質量単位
2.6kg
MP-L2000T577-7989

4515755020556
朝日 LED式捕虫器MP-L2000T
捕虫に。
仕様・規格
有効面積(㎡):100
電源(V):16
消費電力(W):LED光源
誘引方法:粘着方式
捕虫方法:S-20
適合捕虫紙:230
幅(mm):75
奥行(mm):690
誘引タイプ:LT20BL/16-MP
目隠し:ステンレス
タイプ:50/60
標準消費電力料金:30000H
-
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

トラスココード

目隠し

誘引タイプ

JANコード

質量(g)

材質1

電源コード長さ(m)

適合捕虫紙

電源(V)

最小発注数量
230
577-7987
表:なし 裏:なし
片面
4515755020518
2200.0
ステンレス
2
690
単相100
1個
230
577-7988
ステンレス
LT20BL/16-MP
4515755020532
2600.0
-
-
690
16
1個
690
577-7989
ステンレス
LT20BL/16-MP
4515755020556
2600.0
-
-
230
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,297
( 52,027 )
11日目
47,297
( 52,027 )
11日目
47,297
( 52,027 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MPX-2000のLEDタイプです
・定格寿命30000時間
・蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます
・誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています
・捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です
・ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります
・廃棄物処理費用の削減にもつながります
・日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です
・直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです
【用途】
・捕虫に

ご注意

  • 屋外では使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズ
フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ
捕虫灯 誘虫ランプ
捕虫器 ムシポンポケットPLUS
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格47,29724,80046,0914,33332,000114,706
通常出荷日11日目1日目1日目1日目7日目11日目
幅(mm)75295195-330525
捕虫方法S-20--捕虫シート--
誘引方法粘着方式--捕虫灯(光)--
タイプ50/60壁面直付型床置き自立型---
有効面積([[M2]])10015~3050~8030~5030~50100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト