ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リフレクスLEDーシルバー

リフレクスLEDーシルバー REFLEX-LED-S
通常単価(税別)
71,895
税込単価
79,085
通常出荷日:5日目

【特長】・LEDランプの寿命は30000時間、ランプ交換の手間が省けるフロアスタンド型LED捕虫器です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REFLEX-LED-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REFLEX-LED-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
544-8320
質量(g)
4300.0
電源(V)
16
有効面積([[M2]])
100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
REFLEX-LED-S544-8320

朝日 リフレクスLEDーシルバー仕様・規格
HACCP
有効面積(㎡):100
電源(V):16
-
質量・質量単位
4.3kg

型番リスト

表示件数
型番
REFLEX-LED-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,895
( 79,085 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDランプの寿命は30000時間、ランプ交換の手間が省けるフロアスタンド型LED捕虫器です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフレクスLEDーシルバーの型番REFLEX-LED-Sのページです。 型番REFLEX-LED-Sに関する仕様情報を記載しております。
リフレクスLEDーシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフレクスLEDーシルバー
屋外軒下用殺虫器(吊下げてイプ)656×320×360
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)719×240×260
捕虫灯 誘虫ランプ
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
捕虫器 ムシポンポケットPLUS
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格71,895178,709132,9114,333114,70632,000
通常出荷日5日目11日目11日目1日目11日目7日目
トラスココード544-8320696-7199696-7198121-8162696-7200411-7977
質量(g)4300.011900.011500.098.0009700.02300.0
電源(V)164572100V41単相100
有効面積([[M2]])10010010030~5010030~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト