ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260

屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260 NSS15210
通常単価(税別)
114,706
税込単価
126,177
通常出荷日:11日目

【特長】・屋内用の業務用電撃殺虫器です・虫を引き寄せる効果のあるランプと高電圧の流れる格子で殺虫します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NSS15210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSS15210の仕様・寸法情報

幅(mm)
525
奥行(mm)
240
高さ(mm)
260
トラスココード
696-7200
質量(g)
9700.0
電源(V)
41
有効面積([[M2]])
100
誘虫ランプ
電撃

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NSS15210696-7200

朝日 屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
食品工場、市場、店舗、レストラン、食品売り場、コンビニ、病院、給食センターなど。
仕様・規格
タイプ:吊下げ型
虫受けトレー付
保護ガード付
引き紐スイッチ付
有効面積(㎡):100
電源(V):41
消費電力(W):FL15BL
誘虫ランプ:電撃
幅(mm):525
奥行(mm):240
高さ(mm):260
-
質量・質量単位
9.7kg

型番リスト

表示件数
型番
NSS15210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,706
( 126,177 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用の業務用電撃殺虫器です
・虫を引き寄せる効果のあるランプと高電圧の流れる格子で殺虫します
【用途】
・食品工場、市場、店舗、レストラン、食品売り場、コンビニ、病院、給食センターなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260の型番NSS15210のページです。 型番NSS15210に関する仕様情報を記載しております。
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)719×240×260
屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360
屋外軒下用殺虫器(吊下げてイプ)656×320×360
捕虫器"ムシポリス"
捕虫器 ムシポンポケットPLUS
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格114,706132,911186,152178,7097,72132,000
通常出荷日11日目11日目11日目11日目在庫品1日目7日目
幅(mm)525719800656331330
奥行(mm)240240320320128150
高さ(mm)260260360360114325
トラスココード696-7200696-7198698-6159696-7199327-5361411-7977
質量(g)9700.011500.015500.011900.0650.0002300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト